Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.
Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.
The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.
Skupina SR: SR1956
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková výška | Rozpätie krídla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3484 € - 0,3484 € | 1000 Na sklade |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,4822 € - 0,7822 € | 270 Na sklade |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,3726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,219 € - 0,219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1012 € - 0,1762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,3726 € | 10 Na sklade |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,2304 € | 595 Na sklade |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,3726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,1254 € | 9500 Na sklade |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,1571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,4015 € - 0,4956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,2019 € - 0,6031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2008 € - 0,3653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2091 € - 0,6287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,6997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,3726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,3726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2517 € - 0,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku