10327463
06M060100WN
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1428 € |
| 2500 - 9999 | 0,1285 € |
| 10000 + | 0,1157 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer základne | 14.2 mm |
|---|---|
| Priemer základne | 0.559 in |
| Celková výška | 0.63 in |
| Celková výška | 16.0 mm |
| Rozpätie krídla | 1.091 in |
| Rozpätie krídla | 27.7 mm |
| Veľkosť závitu | M6 x 1.0 |
| Priemer stúpania | 0.039 in |
| Priemer stúpania | 1.0 mm |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku