Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9652 € - 1,9652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 10271391 | 2,1807 € - 2,1807 € | 3510 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
| 3,3098 € - 3,3098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,1668 € - 4,1668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 2,6787 € - 3,2202 € | 41 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 2,016 € - 5,0458 € | 62 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,8366 € - 4,5238 € | 1500 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 3,4108 € - 8,5257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,8366 € - 4,5238 € | 800 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 2,3613 € - 5,8578 € | 225 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,9356 € - 1,9356 € | 1640 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 1,9799 € - 1,9799 € | 904 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,278 € - 2,278 € | 20 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,0338 € - 4,0338 € | 70 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,0766 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 10,5965 € - 10,7671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 8,5198 € - 9,5582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Závitový čap
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 4,4368 € - 5,3793 € | 42 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 2,4527 € - 2,9847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 2,6005 € - 3,1324 € | 30 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku