Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2168 € - 9,3448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,545 € - 12,73 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,3602 € - 12,545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 2,4179 € - 2,4464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 5,4333 € - 5,476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 1,6072 € - 3,9541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Fenol
|
||
| 8,8896 € - 9,0319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 4,267 € - 4,2955 € | 80 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5656 € - 4,5942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 6,5427 € - 6,5712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 8,5624 € - 8,591 € | 10 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1718 € - 3,186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1718 € - 3,186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 3,4705 € - 3,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,7265 € - 3,7407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 12,4881 € - 12,6731 € | 1 Na sklade |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 6,0022 € - 6,2173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 9,2168 € - 9,3448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,2391 € - 12,4195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
| 4,267 € - 4,2955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku