Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5858 € - 2,5858 € | 900 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3,1915 € - 3,1915 € | 10 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 4,1224 € - 4,1224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10275221 | 2,7166 € - 3,2714 € | 20 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|
| 0,5358 € - 0,9425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 0,6697 € - 1,4036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9652 € - 1,9652 € | 30 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 3,6696 € - 3,6838 € | 3 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5886 € - 2,6171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Vonkajší závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1007 € - 3,1149 € | 8 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vonkajší závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1718 € - 3,186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 9,1315 € - 9,3021 € | 1 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,1718 € - 3,186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vonkajší závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 9,1315 € - 9,3021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,4705 € - 3,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 12,3602 € - 12,545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,7265 € - 3,7407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 12,4881 € - 12,6731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Vonkajší závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,2282 € - 3,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vnútorný závit
|
|
Fenol
|
||
| 5,0635 € - 5,092 € | 1 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vonkajší závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku