Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5858 € - 2,5858 € | 900 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3,1915 € - 3,1915 € | 10 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 4,1224 € - 4,1224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10275221 | 2,7166 € - 3,2714 € | 20 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|
| 0,5358 € - 0,9425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 0,6697 € - 1,4036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9652 € - 1,9652 € | 30 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 3,6696 € - 3,6838 € | 3 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vnútorný závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5886 € - 2,6171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Vonkajší závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1007 € - 3,1149 € | 8 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vonkajší závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1718 € - 3,186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 9,1315 € - 9,3021 € | 1 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,1718 € - 3,186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vonkajší závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 9,1315 € - 9,3021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,4705 € - 3,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 12,3602 € - 12,545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Vonkajší závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,7265 € - 3,7407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vonkajší závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 12,4881 € - 12,6731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Vonkajší závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,2282 € - 3,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vnútorný závit
|
|
Fenol
|
||
| 5,0635 € - 5,092 € | 1 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vonkajší závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku