Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,1836 € - 12,364 € | 1 Na sklade |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
1,8489 € - 4,523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
|
Fenol
|
||
9,1315 € - 9,3021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
5,0635 € - 5,092 € | 1 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
6,8983 € - 6,941 € | 6 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
4,7648 € - 4,779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
9,1315 € - 9,3021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
9,2168 € - 9,3448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
3,826 € - 3,8687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
5,4333 € - 5,476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
7,5241 € - 7,5526 € | 4 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,6696 € - 3,6838 € | 3 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
2,5886 € - 2,6171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
12,545 € - 12,73 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
8,8896 € - 9,0319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
37,7972 € - 40,1881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
24,7637 € - 26,3249 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
7,3239 € - 15,3802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenol
|
||
29,3254 € - 31,1751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
65,1675 € - 69,2882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku