Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0394 € - 4,5372 € | 4 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
10,5534 € - 11,1369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,5788 € - 1,7779 € | 2200 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,4269 € - 1,5788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Stud
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
10,5965 € - 10,7671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
11,0231 € - 11,208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
11,1512 € - 11,3076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,7244 € - 10,8952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
10,7543 € - 10,9347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyamid
|
||
1,4637 € - 3,6538 € | 16 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,5742 € - 3,9439 € | 440 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
2,016 € - 5,0458 € | 62 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,8366 € - 4,5238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3,4108 € - 8,5257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,8366 € - 4,5238 € | 300 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,3613 € - 5,8578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
8,5198 € - 9,5582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,6005 € - 3,1324 € | 30 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
6,6799 € - 8,1603 € | 24 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
10,4629 € - 10,6295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku