Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
224 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Počet západiek Veľkosť závitu Farba Materiál otočného gombíka Kúpiť
0,5095 € - 0,6366 € 4000 Na sklade
50.0 mm
6
M8
Čierna
PP
2,4905 € - 4,1259 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
4
M6
Čierna
Fenol
4,7457 € - 8,2518 € 51 Na sklade
4
M10
Čierna
Fenol
2,7483 € - 2,7483 € 220 Na sklade
28.0 mm
5
M5
Čierna
PP
4,557 € - 4,557 € 12808 Na sklade
30.0 mm
4
M6
Čierna
Fenol
1,5357 € - 3,2249 € 230 Na sklade
32.0 mm
4
M5
Čierna
Fenol
4,4137 € - 7,6416 € 3 Na sklade
63.0 mm
4
M8
Čierna
Fenol
4,557 € - 4,557 € 3 Na sklade
30.0 mm
4
M5
Čierna
Fenol
5,3855 € - 5,3855 € 100 Na sklade
40.0 mm
4
M8
Čierna
Fenol
9,1002 € - 9,1002 € 6 Na sklade
4
M10
Čierna
Fenol
3,1029 € - 3,1029 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
5
M6
Čierna
PP
5,0976 € - 5,0976 € 570 Na sklade
50.0 mm
4
M8
Čierna
PP
6,3536 € - 6,3536 € 260 Na sklade
60.0 mm
4
M10
Čierna
PP
33,7627 € - 33,7627 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
8
M10
Šedá
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
6,1023 € - 7,4174 € 50 Na sklade
50.0 mm
5
M10
Čierna
PP
4,7181 € - 8,1646 € 75 Na sklade
4
M10
Čierna
Fenol
3,3068 € - 5,7239 € 164 Na sklade
50.0 mm
4
M8
Čierna
Fenol
10,0559 € - 12,0472 € 10 Na sklade
60.0 mm
5
M12
Čierna
PP
11,0689 € - 19,1478 € 7 Na sklade
4
M16
Čierna
Fenol
4,4092 € - 5,2769 € 8 Na sklade
38.0 mm
4
M8
Čierna
PP
  • z/zo 12
Ručné koliesko M8 50.0 mm PP Čierna

10072394

Cenové rozpätie
0,6366 € - 0,5095 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    6
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
Ručné koliesko M6 40.0 mm Fenol Čierna

10252079

Cenové rozpätie
4,1259 € - 2,4905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
Ručné koliesko M10 63.0 mm Fenol Čierna

10252116

Cenové rozpätie
8,2518 € - 4,7457 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Počet západiek
    4
Mäkké ručné koliesko M5 Čierna

10271261

Cenové rozpätie
2,7483 € - 2,7483 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška gombíka
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    5
Ručné koliesko M6 30.0 mm Fenol Čierna

10252154

Cenové rozpätie
4,557 € - 4,557 €

Úroveň zásob
12808 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Počet západiek
    4
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
Ručné koliesko M5 32.0 mm Fenol Čierna

10252062

Cenové rozpätie
3,2249 € - 1,5357 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
Ručné koliesko M8 63.0 mm Fenol Čierna

10252109

Cenové rozpätie
7,6416 € - 4,4137 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
Ručné koliesko M5 30.0 mm Fenol Čierna

10252147

Cenové rozpätie
4,557 € - 4,557 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
Ručné koliesko M8 40.0 mm Fenol Čierna

10252185

Cenové rozpätie
5,3855 € - 5,3855 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Počet západiek
    4
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
Ručné koliesko M10 60.0 mm Fenol Čierna

10252222

Cenové rozpätie
9,1002 € - 9,1002 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4
Mäkké ručné koliesko M6 Čierna

10271353

Cenové rozpätie
3,1029 € - 3,1029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    5
Mäkké ručné koliesko M8 Čierna

10271445

Cenové rozpätie
5,0976 € - 5,0976 €

Úroveň zásob
570 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    31.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4
Mäkké ručné koliesko M10 Čierna

10271513

Cenové rozpätie
6,3536 € - 6,3536 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Výška gombíka
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4
Ručné koliesko M10 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Šedá

10271629

Cenové rozpätie
33,7627 € - 33,7627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    30.9 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    7318190090
Ručné koliesko M10 50.0 mm PP Čierna

10275429

Cenové rozpätie
7,4174 € - 6,1023 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    5
Ručné koliesko M10 63.0 mm Fenol Čierna

10252048

Cenové rozpätie
8,1646 € - 4,7181 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Počet západiek
    4
Ručné koliesko M8 50.0 mm Fenol Čierna

10252086

Cenové rozpätie
5,7239 € - 3,3068 €

Úroveň zásob
164 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Počet západiek
    4
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
Ručné koliesko M12 PP Čierna

10275467

Cenové rozpätie
12,0472 € - 10,0559 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška gombíka
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    5
Ručné koliesko M16 80.0 mm Fenol Čierna

10252055

Cenové rozpätie
19,1478 € - 11,0689 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Počet západiek
    4
Ručné koliesko M8 38.0 mm 23.0 mm Čierna PP

10275627

Cenové rozpätie
5,2769 € - 4,4092 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Počet západiek
    4