Menu Hľadať

Ručné koliesko M8 60.0 mm PA Čierna

Nový kód produktu:

10144060

Starý kód produktu:

804120

3550 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,3148 €
500 + 0,1499 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

15,74 €

50 x 0,3148 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 8.0 mm
Farba Čierna
Spôsob montáže Skrutka
Commodity Code 3926909790
Celkový priemer 60.0 mm
Počet západiek 6
Priemer otočného gombíka 50.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás