10367285
278064032144
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 22,2136 € |
10 - 49 | 21,1957 € |
50 + | 17,6956 € |
Thread Size | M6 |
---|---|
Knob Height | 24.0 mm |
Knob Height | 0.945 in |
Overall Height | 24.0 mm |
Overall Height | 0.945 in |
Thread Length | 8.2 mm |
Thread Length | 0.323 in |
Colour | Natural |
Fitting Style | Threaded |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Diameter | 40.0 mm |
Overall Diameter | 1.575 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku