A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Materiál | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0436 € - 1,0436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2442 € - 1,4637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén LD
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,8251 € - 3,3227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,7259 € - 2,7259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén LD
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5,6894 € - 5,6894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 17,5944 € - 17,5944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 4,5657 € - 4,5657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 10170274 | 11,7344 € - 11,7344 € | 591 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
|
| 0,5973 € - 0,5973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,6139 € - 6,6139 € | 28 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 21,2071 € - 21,2071 € | 95 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 2,2763 € - 2,7259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén LD
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,6147 € - 0,6147 € | 250 Na sklade |
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5196 € - 0,6147 € | 25 Na sklade |
Prírodná
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0436 € - 1,0436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4637 € - 1,4637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén LD
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,3227 € - 3,3227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4,4945 € - 4,4945 € | 52 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 9,2304 € - 9,2304 € | 52 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén
|
|
||
| 0,5973 € - 0,5973 € | 16950 Na sklade |
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku