Menu Hľadať

Špirálové chráničky 25.0 mm 150.0 mm Polyetylén LD Čierna

Ľahký a ochranný ovinovač z čierneho polyetylénu, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov, je odolný proti rozdrveniu, flexibilný a ľahko sa inštaluje, chráni proti opotrebeniu bez obmedzenia flexibility.
Nový kód produktu:

10158630

Starý kód produktu:

HW-25-27-PE-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 79 3,3227 €
80 + 2,8251 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

66,45 €

20 x 3,3227 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 25.0 - 150.0 mm
Vonkajší priemer 25.0 mm
Dĺžka stúpania 20.0 m
Commodity Code 3926909790
Materiál Polyetylén LD

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás