Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.
Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.
Materiál: ABS, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Pochrómované Skupina SR: SR5732, SR1557, SR1558
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | T2 | h | Materiál | L | L1 | h1 | T1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1835 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,199 € - 1,9485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1336 € - 0,4032 € | 500 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3001 € - 0,5943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5675 € - 0,6869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,869 € - 2,1147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,593 € - 3,3453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1891 € - 0,2616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,32 € | 100 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,5219 € | 100 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3797 € - 0,6187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3939 € - 0,869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,401 € - 0,8846 € | 50 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,401 € - 0,8846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,256 € - 0,4679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,3912 € | 2000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9031 € - 1,8966 € | 1030 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,4869 € | 625 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8434 € - 2,0549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3939 € - 0,6372 € | 50 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku