Zátky do profilov a rúrok, ktoré majú oválny tvar, dodávajú aplikácii vysokokvalitný, finálny vzhľad.
Tieto zátky, ktoré sa zvyčajne používajú pri výrobe nábytku a skríň, sa vkladajú do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. Sú vhodné pre všetky bežné rozmery rúrok.
Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduchú montáž a demontáž a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Ponúkame aj estetickejšie, pochrómované varianty pre lepší vzhľad.
Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre ďalší projekt.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka hlavy | Farba | Materiál | Dĺžka hlavy | Kompatibilná hrúbka steny | Hrúbka kompatibilných rúrok | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2077 € - 0,5359 € | 18384 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
0,1673 € - 0,4158 € | 841 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
1.0-1.5
|
||||
0,2788 € - 0,3894 € | 306 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
1.0-2.5
|
||||
0,7738 € - 1,8858 € | Vo výrobe |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
17
|
||||
0,9845 € - 2,3983 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.2 mm | 0.047 in
|
18
|
||||
0,2175 € - 0,3012 € | Vo výrobe |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
0,2259 € - 0,3137 € | 490 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
0,251 € - 0,4588 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
0,3723 € - 0,6065 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
0,3862 € - 0,6247 € | 50 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
0,3932 € - 0,8673 € | Vo výrobe |
1.181 in
30.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
1.0-2.5
|
||||
0,251 € - 0,4588 € | Vo výrobe |
1.181 in
30.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
0,1256 € - 0,246 € | Vo výrobe |
0.626 in
15.9 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in
|
11-20
|
||||
0,1687 € - 0,5033 € | 4500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
0,1785 € - 0,3836 € | 1023 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
1.0-3.0
|
||||
0,8854 € - 1,8594 € | Vo výrobe |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
1.0-2.0
|
||||
10289822 | 1,117 € - 2,3455 € | 165 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.2 mm | 0.047 in
|
18
|
|||
0,1854 € - 0,2565 € | Vo výrobe |
0.591 in
15.0 mm
|
Grey
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.2 - 2.5 mm | 0.047 - 0.098 in
|
1.2-2.5
|
||||
0,2259 € - 0,3137 € | 1225 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
0,2803 € - 0,5117 € | 48 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Grey
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
1.5-2.0
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku