20019204
20019204
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,97 € |
| 500 - 999 | 0,7438 € |
| 1000 + | 0,5973 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Plný materiál | Polyvinylchlorid |
| Typ | Quick Fit Grommet |
| Priemer tela | 0.551 in |
| Priemer tela | 14.0 mm |
| Dĺžka tela | 0.063 in |
| Dĺžka tela | 1.6 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.591 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 15.0 mm |
| Vnútorný priemer | 0.433 in |
| Vnútorný priemer | 11.0 mm |
| Celkový priemer | 0.787 in |
| Celkový priemer | 20.0 mm |
| Celková výška | 0.354 in |
| Celková výška | 9.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.157 in |
| Hrúbka steny | 4.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku