20271572
20271572
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 118,363 € |
5 - 9 | 112,44 € |
10 - 19 | 106,53 € |
20 - 49 | 100,61 € |
50 + | 88,77 € |
Typ/prevedenie drážky | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M8x30 |
l1 | 400.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 57.0 |
w2 | 42.0 |
h1 ±0.01 | 36.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 15.0 |
α | 50.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku