Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 20.0 M6x25 5250.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø20 je určená na použitie s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu v aplikáciách. Hriadeľ sa skladá z nehrdzavejúcej ocele s hliníkovou podperou, ktorá je tvrdená na zaistenie rovnosti a presnosti.
Nový kód produktu:

20271510

Starý kód produktu:

20271510

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 1 409,3146 €
5 - 9 1 338,852 €
10 + 1 268,3802 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1 409,31 €

1 x 1 409,3146 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 5250.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás