20269821
20269821
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 933,155 € |
5 - 9 | 1 836,50 € |
10 + | 1 739,84 € |
Typ/prevedenie drážky | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M12x45 |
l1 | 4500.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 21.0 |
α | 46.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku