20269135
20269135
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 943,054 € |
5 - 9 | 895,90 € |
10 - 19 | 848,75 € |
20 - 49 | 801,60 € |
50 + | 707,29 € |
Typ/prevedenie drážky | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M8x30 |
l1 | 4600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 57.0 |
w2 | 42.0 |
h1 ±0.01 | 36.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 15.0 |
α | 50.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku