20268879
20268879
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 001,9062 € |
| 5 - 9 | 951,813 € |
| 10 - 19 | 901,7106 € |
| 20 - 49 | 851,6184 € |
| 50 + | 751,434 € |
| Typ/prevedenie drážky | Hriadeľ a koľajnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 5100.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku