Menu Hľadať

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade

Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Farba Veľkosť skrutky h Maximálna statická nosnosť D Kompatibilná hrúbka steny Kúpiť
0,214 € - 0,4494 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2057 € - 0,432 € 13100 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3218 € - 0,6756 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,1974 € - 0,4147 € 400 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2471 € - 0,519 € 8400 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4446 € - 0,9337 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4695 € - 0,9859 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4198 € - 0,8815 € 1345 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2969 € - 0,6235 € 1500 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2388 € - 0,5016 € 28 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,667 € - 1,4006 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5426 € - 1,1396 € 540 Na sklade
25.0 mm
Čierna
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,6421 € - 1,3484 € 300 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5827 € - 1,2238 € 66 Na sklade
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,0798 € - 2,2677 € 390 Na sklade
34.0 mm
Čierna
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,6172 € - 1,2962 € 199 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3286 € - 0,6902 € 686 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4777 € - 1,0033 € 390 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5192 € - 1,0903 € 260 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5026 € - 1,0555 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • z/zo 5
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Cenové rozpätie
0,4494 € - 0,214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Cenové rozpätie
0,432 € - 0,2057 €

Úroveň zásob
13100 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,3218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Cenové rozpätie
0,4147 € - 0,1974 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Cenové rozpätie
0,519 € - 0,2471 €

Úroveň zásob
8400 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M10 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10286005

Cenové rozpätie
0,9337 € - 0,4446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Cenové rozpätie
0,9859 € - 0,4695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Cenové rozpätie
0,8815 € - 0,4198 €

Úroveň zásob
1345 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Cenové rozpätie
0,6235 € - 0,2969 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Cenové rozpätie
0,5016 € - 0,2388 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Cenové rozpätie
1,4006 € - 0,667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Cenové rozpätie
1,1396 € - 0,5426 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Cenové rozpätie
1,3484 € - 0,6421 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Cenové rozpätie
1,2238 € - 0,5827 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Cenové rozpätie
2,2677 € - 1,0798 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Cenové rozpätie
1,2962 € - 0,6172 €

Úroveň zásob
199 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Cenové rozpätie
0,6902 € - 0,3286 €

Úroveň zásob
686 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
38.0 mm Závitová vložka Polyetylén HD M10

10286029

Cenové rozpätie
1,0033 € - 0,4777 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M12 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286067

Cenové rozpätie
1,0903 € - 0,5192 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Cenové rozpätie
1,0555 € - 0,5026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD