Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Farba | Veľkosť skrutky | h | Maximálna statická nosnosť | D | Kompatibilná hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3218 € - 0,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,1974 € - 0,4147 € | 400 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,2969 € - 0,6235 € | 1500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,214 € - 0,4494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,2941 € - 0,6176 € | 800 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2789 € - 0,5857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,1974 € - 0,4147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,2747 € - 0,5771 € | 485 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,446 € - 0,9366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
10,2266 € - 12,161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
8,8185 € - 10,5395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,6421 € - 1,3484 € | 300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,5827 € - 1,2238 € | 66 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
1,0798 € - 2,2677 € | 390 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
Čierna
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
0,4528 € - 0,9511 € | 250 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
1,2179 € - 2,5577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
1,5742 € - 3,3058 € | 160 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
0,9542 € - 2,0038 € | 900 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
0,4792 € - 1,2916 € | 69 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,3218 € - 0,6756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku