Menu Hľadať

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Veľkosť závitu Farba Materiál D WT Kúpiť
3,9111 € - 7,171 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Tlakovo liata zliatina hliníka
32.0 mm
1.5 mm
0,6641 € - 1,3948 € 220 Na sklade
M8
Čierna
Oceľ
25.0 mm
1.2 mm
5,0351 € - 10,2451 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
Oceľ
31.7 mm
1.6 mm
0,714 € - 1,7384 € 180 Na sklade
M8
Prírodná
Oceľ
32.0 mm
1.2 mm
0,4394 € - 0,9229 € 642 Na sklade
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
30.0 mm
2.0 mm
0,9287 € - 1,9504 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
Oceľ
38.0 mm
1.2 mm
0,4807 € - 1,0096 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
32.0 mm
2.0 mm
0,6457 € - 1,356 € 120 Na sklade
M6
Čierna
Oceľ
22.0 mm
1.0 mm
0,5916 € - 1,4576 € 180 Na sklade
M10
Čierna
Oceľ
25.0 mm
1.5 mm
0,8363 € - 1,7562 € 200 Na sklade
M8
Čierna
Oceľ
38.0 mm
1.2 mm
0,6941 € - 1,4576 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Oceľ
25.0 mm
1.0 mm
0,384 € - 0,8064 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
22.0 mm
2.0 mm
4,212 € - 7,7081 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Tlakovo liata zliatina hliníka
32.0 mm
2.0 mm
0,6187 € - 1,2993 € 25160 Na sklade
M6
Čierna
Oceľ
18.0 mm
1.0 mm
0,5518 € - 1,3619 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Oceľ
22.0 mm
1.0 mm
0,5291 € - 1,3052 € 2800 Na sklade
M6
Prírodná
Oceľ
19.0 mm
1.0 mm
0,8846 € - 1,8578 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
Oceľ
32.0 mm
1.2 mm
0,33 € - 0,693 € 1982 Na sklade
18.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
18.0 mm
2.0 mm
0,7225 € - 1,5173 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M10
Čierna
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,3669 € - 0,5316 € 2675 Na sklade
18.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
20.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 4
Závitová vložka Tlakovo liata zliatina hliníka

10163900

Cenové rozpätie
7,171 € - 3,9111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Commodity Code
    7616991099
Narážací klzák s pružinou M8 25.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291672

Cenové rozpätie
1,3948 € - 0,6641 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Závitová vložka M10 Okrúhle 28.5 mm Oceľ Prírodná

10164037

Cenové rozpätie
10,2451 € - 5,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Narážací klzák s pružinou M8 32.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291771

Cenové rozpätie
1,7384 € - 0,714 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286548

Cenové rozpätie
0,9229 € - 0,4394 €

Úroveň zásob
642 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M8 38.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291788

Cenové rozpätie
1,9504 € - 0,9287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286562

Cenové rozpätie
1,0096 € - 0,4807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M6 22.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291658

Cenové rozpätie
1,356 € - 0,6457 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Narážací klzák s pružinou M10 25.0 mm 1.5 mm Oceľ

10291702

Cenové rozpätie
1,4576 € - 0,5916 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Narážací klzák s pružinou M8 38.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291696

Cenové rozpätie
1,7562 € - 0,8363 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Narážací klzák s pružinou M6 25.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291757

Cenové rozpätie
1,4576 € - 0,6941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286494

Cenové rozpätie
0,8064 € - 0,384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka Tlakovo liata zliatina hliníka

10163917

Cenové rozpätie
7,7081 € - 4,212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Commodity Code
    7616999099
Narážací klzák s pružinou M6 18.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291641

Cenové rozpätie
1,2993 € - 0,6187 €

Úroveň zásob
25160 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Narážací klzák s pružinou M6 22.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291740

Cenové rozpätie
1,3619 € - 0,5518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Narážací klzák s pružinou M6 19.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291733

Cenové rozpätie
1,3052 € - 0,5291 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
32.0 mm Narážací klzák s pružinou Oceľ

10291795

Cenové rozpätie
1,8578 € - 0,8846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286470

Cenové rozpätie
0,693 € - 0,33 €

Úroveň zásob
1982 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm PP Čierna

10286593

Cenové rozpätie
1,5173 € - 0,7225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PP
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286487

Cenové rozpätie
0,5316 € - 0,3669 €

Úroveň zásob
2675 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD