Menu Hľadať

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Veľkosť závitu Farba Materiál D WT Kúpiť
0,4494 € - 0,9438 € 1000 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
30.0 mm
2.0 mm
0,9287 € - 1,9504 € 2 Na sklade
M8
Prírodná
Oceľ
38.0 mm
1.2 mm
0,8675 € - 1,822 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Oceľ
38.0 mm
1.5 mm
0,6941 € - 1,4576 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Oceľ
25.0 mm
1.0 mm
5,0351 € - 10,2451 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
Oceľ
31.7 mm
1.6 mm
0,714 € - 1,7384 € 180 Na sklade
M8
Prírodná
Oceľ
32.0 mm
1.2 mm
1,0496 € - 2,2044 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
0,384 € - 0,8064 € 1000 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
22.0 mm
2.0 mm
0,4394 € - 0,9229 € 642 Na sklade
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
30.0 mm
2.0 mm
0,4807 € - 1,0096 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
32.0 mm
2.0 mm
1,3598 € - 2,8554 € 248 Na sklade
M10
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
0,374 € - 0,7856 € 298 Na sklade
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
22.0 mm
2.0 mm
1,3341 € - 2,8016 € 200 Na sklade
M8
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
1,2203 € - 2,5628 € 146 Na sklade
M10
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
0,8747 € - 1,8369 € 190 Na sklade
M10
Prírodná
Oceľ
25.0 mm
1.2 mm
0,4835 € - 1,0603 € 150 Na sklade
18.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
32.0 mm
2.0 mm
0,3669 € - 0,5316 € 2675 Na sklade
18.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
20.0 mm
2.0 mm
1,0397 € - 2,2789 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
0,374 € - 0,7856 € 26 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
25.0 mm
2.0 mm
0,7673 € - 0,7673 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
  • z/zo 4
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286555

Cenové rozpätie
0,9438 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M8 38.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291788

Cenové rozpätie
1,9504 € - 0,9287 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Narážací klzák s pružinou M10 38.0 mm 1.5 mm Oceľ

10291726

Cenové rozpätie
1,822 € - 0,8675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Narážací klzák s pružinou M6 25.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291757

Cenové rozpätie
1,4576 € - 0,6941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka M10 Okrúhle 28.5 mm Oceľ Prírodná

10164037

Cenové rozpätie
10,2451 € - 5,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Narážací klzák s pružinou M8 32.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291771

Cenové rozpätie
1,7384 € - 0,714 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286616

Cenové rozpätie
2,2044 € - 1,0496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286494

Cenové rozpätie
0,8064 € - 0,384 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286548

Cenové rozpätie
0,9229 € - 0,4394 €

Úroveň zásob
642 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286562

Cenové rozpätie
1,0096 € - 0,4807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M10 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304761

Cenové rozpätie
2,8554 € - 1,3598 €

Úroveň zásob
248 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286500

Cenové rozpätie
0,7856 € - 0,374 €

Úroveň zásob
298 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M8 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304747

Cenové rozpätie
2,8016 € - 1,3341 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Narážací klzák s pružinou M10 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304730

Cenové rozpätie
2,5628 € - 1,2203 €

Úroveň zásob
146 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Narážací klzák s pružinou M10 25.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304754

Cenové rozpätie
1,8369 € - 0,8747 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286579

Cenové rozpätie
1,0603 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286487

Cenové rozpätie
0,5316 € - 0,3669 €

Úroveň zásob
2675 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286609

Cenové rozpätie
2,2789 € - 1,0397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286517

Cenové rozpätie
0,7856 € - 0,374 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M6 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10435922

Cenové rozpätie
0,7673 € - 0,7673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ