Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | D | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7211 € - 1,5144 € | 1420 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4394 € - 0,9229 € | 642 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7637 € - 1,6039 € | 200 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8846 € - 1,8578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,374 € - 0,7856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7168 € - 1,568 € | 250 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5076 € - 2,4463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8547 € - 1,6783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 1,0368 € - 1,8205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,5447 € - 0,8846 € | 360 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8334 € - 1,3127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6799 € - 1,0696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
| 0,9244 € - 1,9773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5575 € - 0,9046 € | 17 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
| 1,0568 € - 1,8632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4649 € - 2,3753 € | 40 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,7837 € - 1,2359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8775 € - 1,7067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6386 € - 1,007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
| 0,4224 € - 0,9229 € | 7350 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku