Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | D | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8605 € - 1,5113 € | 445 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6103 € - 2,8317 € | 345 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,3405 € | 651 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8747 € - 1,8369 € | 190 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,3598 € - 2,8554 € | 248 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,9111 € - 7,171 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
|
Tlakovo liata zliatina hliníka
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6641 € - 1,3948 € | 220 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6756 € - 1,6667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6941 € - 1,4576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8846 € - 1,8578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,374 € - 0,7856 € | 298 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7673 € - 0,7673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,3341 € - 2,8016 € | 200 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7225 € - 1,5173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,212 € - 7,7081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
|
Tlakovo liata zliatina hliníka
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6187 € - 1,2993 € | 25260 Na sklade |
|
M6
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4394 € - 0,9229 € | 642 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,5316 € | 2675 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7637 € - 1,6039 € | 200 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8675 € - 1,822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku