Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | h1 | Maximálna hrúbka steny | D | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0388 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1218 € - 0,1895 € | 500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1088 € - 0,1209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1276 € - 0,1418 € | 5000 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1500 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| 0,019 € - 0,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9623 € - 1,0693 € | 1140 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,106 € - 1,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,2015 € - 1,335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0279 € - 0,0434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9478 € - 1,0532 € | 1200 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,0581 € - 1,1757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4244 € - 1,5827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | 4500 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku