Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3949 € - 0,7598 € | 770 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0519 € - 0,0722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0433 € - 0,1082 € | 62500 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1408 € - 0,2928 € | 4798 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,167 € - 0,3683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1877 € - 0,3653 € | 3000 Na sklade |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2292 € - 0,4698 € | 1980 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1252 € - 0,2287 € | 1430 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0926 € - 0,143 € | 3399 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,121 € - 0,3683 € | 49400 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1877 € - 0,3683 € | 1000 Na sklade |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1033 € - 0,1837 € | 27150 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4391 € - 0,8206 € | 250 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,4391 € - 0,8148 € | 25 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1877 € - 0,3856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0729 € - 0,1326 € | 72369 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1119 € - 0,2219 € | 80 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,2292 € - 0,4437 € | 300 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,167 € - 0,348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1408 € - 0,2928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku