Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10079249

Starý kód produktu:

111500

770 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,7598 €
250 + 0,3949 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

19,00 €

25 x 0,7598 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 63.5 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Materiál Polyetylén
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás