Menu Hľadať

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
549 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H h Materiál Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Typ Kúpiť
0,1119 € - 0,1742 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
14.5 mm
Polyetylén LD
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0494 € - 0,0769 € 6525 Na sklade
32.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
0.8 mm
3
0,0215 € - 0,0335 € 22323 Na sklade
18.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0194 € - 0,0303 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0194 € - 0,0303 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0384 € - 0,0598 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,319 € - 0,4962 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
11.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,1657 € - 0,2578 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,0515 € - 0,0801 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.5 mm
0.8 mm
3
0,1222 € - 0,1902 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1084 € - 0,1686 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
8.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,1504 € - 0,234 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,2276 € - 0,3541 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
11.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,1921 € - 0,2988 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1186 € - 0,1844 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,1574 € - 0,2449 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1396 € - 0,2171 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,1609 € - 0,2503 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
10.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,3112 € - 0,484 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
11.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,0648 € - 0,1008 € 1000 Na sklade
16.0 mm
8.0 mm
ABS
1.5 mm
5
  • z/zo 28
Round Tube Insert 55.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20595067

Cenové rozpätie
0,1742 € - 0,1119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 32.0 mm 0.8 mm 3.0 mm Black LDPE

20595036

Cenové rozpätie
0,0769 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
6525 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594961

Cenové rozpätie
0,0335 € - 0,0215 €

Úroveň zásob
22323 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594947

Cenové rozpätie
0,0303 € - 0,0194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Black LDPE

20594930

Cenové rozpätie
0,0303 € - 0,0194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 12.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599416

Cenové rozpätie
0,0598 € - 0,0384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 60.0 mm 11.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599836

Cenové rozpätie
0,4962 € - 0,319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 38.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599782

Cenové rozpätie
0,2578 € - 0,1657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Black LDPE

20595043

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599584

Cenové rozpätie
0,1902 € - 0,1222 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 22.0 mm 8.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599539

Cenové rozpätie
0,1686 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599812

Cenové rozpätie
0,234 € - 0,1504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 45.0 mm 11.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599829

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,2276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 35.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599751

Cenové rozpätie
0,2988 € - 0,1921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599614

Cenové rozpätie
0,1844 € - 0,1186 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599805

Cenové rozpätie
0,2449 € - 0,1574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599683

Cenové rozpätie
0,2171 € - 0,1396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599799

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,1609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 60.0 mm 11.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599843

Cenové rozpätie
0,484 € - 0,3112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované
Round Tube Insert 16.0 mm 8.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599454

Cenové rozpätie
0,1008 € - 0,0648 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Erodované