Menu Hľadať

Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.5 mm Black ABS

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami. Čierna, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20599584

Starý kód produktu:

20599584

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1902 €
1000 - 4999 0,1358 €
5000 + 0,1222 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

19,02 €

100 x 0,1902 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 25.0 mm
H 11.0 mm
Maximálna hrúbka steny 1.5 mm
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Materiál ABS
Typ 5
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás