Menu Hľadať

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
549 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H h Materiál Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Typ Kúpiť
0,086 € - 0,1873 € 3300 Na sklade
28.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,1151 € - 0,1419 € 7000 Na sklade
30.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.5 mm
0.8 mm
3
0,042 € - 0,0883 € 20900 Na sklade
14.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
1.5 mm
3
0,0769 € - 0,1616 € 12076 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0401 € - 0,0843 € 29600 Na sklade
15.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0588 € - 2,099 € 8900 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0393 € - 0,0825 € 4000 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
3
1,5361 € - 4,6795 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
21.0 mm
Polyetylén
4.5 mm
2.0 mm
1
0,0566 € - 0,1296 € 1500 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,63 € - 1,3231 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,4352 € - 0,9139 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1642 € - 0,3624 € 8000 Na sklade
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3228 € - 0,6152 € 500 Na sklade
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,5916 € - 1,3292 € Požiadajte o dodací termin tu
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0708 € - 0,1559 € 134 Na sklade
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,6741 € - 1,4157 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3484 € - 0,7318 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0663 € - 0,1732 € 8600 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0543 € - 0,1203 € 7500 Na sklade
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3669 € - 0,9139 € 400 Na sklade
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • z/zo 28
Okrúhly klzák 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polyetylén LD Čierna

10340387

Cenové rozpätie
0,1873 € - 0,086 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polyetylén LD Čierna

10211328

Cenové rozpätie
0,1419 € - 0,1151 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhly klzák 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyetylén Čierna

10338513

Cenové rozpätie
0,0883 € - 0,042 €

Úroveň zásob
20900 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhly klzák 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Polyetylén Čierna

10338568

Cenové rozpätie
0,1616 € - 0,0769 €

Úroveň zásob
12076 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhly klzák 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén Čierna

10338520

Cenové rozpätie
0,0843 € - 0,0401 €

Úroveň zásob
29600 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhly klzák 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polyetylén LD Čierna

10338544

Cenové rozpätie
2,099 € - 0,2638 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhly klzák 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén Čierna

10338537

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0393 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhly klzák 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Polyetylén Šedá

10330821

Cenové rozpätie
4,6795 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Biela

10121603

Cenové rozpätie
1,3231 € - 0,63 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biela

10121580

Cenové rozpätie
0,9139 € - 0,4352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Cenové rozpätie
0,3624 € - 0,1642 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Šedá

10121313

Cenové rozpätie
0,6152 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Šedá

10121337

Cenové rozpätie
1,3292 € - 0,5916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080733

Cenové rozpätie
0,1559 € - 0,0708 €

Úroveň zásob
134 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biela

10121597

Cenové rozpätie
1,4157 € - 0,6741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biela

10121573

Cenové rozpätie
0,7318 € - 0,3484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Cenové rozpätie
0,1732 € - 0,0663 €

Úroveň zásob
8600 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080290

Cenové rozpätie
0,1203 € - 0,0543 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Šedá

10121320

Cenové rozpätie
0,9139 € - 0,3669 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá