Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Šedá

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10121313

Starý kód produktu:

111189

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,6152 €
500 + 0,3228 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

30,76 €

50 x 0,6152 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Maximálna hrúbka steny 20.0 mm
Farba Šedá
Dokončiť Textúra
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás