Menu Hľadať

Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10080344

Starý kód produktu:

111648

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3392 €
1000 + 0,1518 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

33,92 €

100 x 0,3392 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 45.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Farba Šedá
Dokončiť Leštené
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás