10079577
111538
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 0,7477 € |
250 + | 0,3871 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Insert Height | 14.5 mm |
Insert Height | 0.571 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 63.5 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 2.5 in |
Compatible Wall Thickness Range | 11.0 - 20.0 mm | 0.433 - 0.787 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku