10076736
111159
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,1698 € |
1000 + | 0,1082 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Polished |
Colour | Grey |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 25.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 0.984 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku