10120699
110798
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
80 - 799 | 1,2064 € |
800 + | 0,2454 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Polished |
Colour | Orange |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Insert Height | 15.5 mm |
Insert Height | 0.61 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 47.6 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 1.874 in |
Compatible Wall Thickness Range | 16.0 - 18.0 mm | 0.63 - 0.709 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku