10183762
085080060303
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 3,9126 € |
50 - 999 | 2,112 € |
1000 + | 1,2983 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | White |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Insert Height | 21.0 mm |
Insert Height | 0.827 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 80.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 3.15 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku