10256923
465336
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,4597 € |
1000 + | 0,1994 € |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Chrome |
Colour | Chrome |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Metal Prongs | No |
Threaded Centre | No |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Insert Height | 10.0 mm |
Insert Height | 0.394 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 mm | 0.059 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku