Menu Hľadať

Okrúhle PVC rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR2788

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0394 € - 0,0394 € 80 Na sklade
0,093 € - 0,093 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0258 € - 0,0258 € Požiadajte o dodací termin tu
0,092 € - 0,098 € Požiadajte o dodací termin tu
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,056 € - 0,056 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0421 € - 0,0421 € 200 Na sklade
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0475 € - 0,0475 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1278 € - 0,1278 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0954 € - 0,0954 € 725 Na sklade
4.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,087 € - 0,087 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0712 € - 0,0712 € 1000 Na sklade
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0542 € - 0,0542 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0475 € - 0,0475 € 650 Na sklade
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,283 € - 0,283 € 200 Na sklade
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,1021 € - 0,1228 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
6.4 mm
35.0 mm
0,3854 € - 0,3854 € Požiadajte o dodací termin tu
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,0627 € - 0,0627 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,06 € - 0,0638 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
0,1278 € - 0,1278 € 352 Na sklade
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0845 € - 0,0845 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
  • z/zo 6
Rozpierka 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029503

Cenové rozpätie
0,0394 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Cenové rozpätie
0,093 € - 0,093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Cenové rozpätie
0,0258 € - 0,0258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Cenové rozpätie
0,098 € - 0,092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Cenové rozpätie
0,056 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029220

Cenové rozpätie
0,0421 € - 0,0421 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Svetlošedá
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029237

Cenové rozpätie
0,0475 € - 0,0475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Svetlošedá
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10029497

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Svetlošedá
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10029459

Cenové rozpätie
0,0954 € - 0,0954 €

Úroveň zásob
725 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Svetlošedá
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 31.8 mm PVC

10112809

Cenové rozpätie
0,087 € - 0,087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    31.8 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Svetlošedá
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Cenové rozpätie
0,0712 € - 0,0712 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Svetlošedá
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Cenové rozpätie
0,0542 € - 0,0542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Cenové rozpätie
0,0475 € - 0,0475 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
Rozpierka 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10029015

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,283 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    31.8 mm
  • Vnútorný priemer
    10.1 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Svetlošedá
Rozpierka 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

10112823

Cenové rozpätie
0,1228 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
Rozpierka 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10029022

Cenové rozpätie
0,3854 € - 0,3854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    10.1 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029275

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Svetlošedá
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 11.1 mm PVC

10029336

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá
Rozpierka 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
352 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Svetlošedá
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10029442

Cenové rozpätie
0,0845 € - 0,0845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Šedá