Menu Hľadať

Okrúhle POM rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
79 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0711 € - 0,0711 € 21000 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0786 € - 0,0786 € 12000 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0922 € - 0,0922 € 800 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,123 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0742 € - 0,0742 € 34000 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0963 € - 0,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0922 € - 0,0922 € 40000 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,12 € - 0,12 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0991 € - 0,0991 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,123 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0754 € - 0,0754 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0671 € - 0,0671 € 31200 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0825 € - 0,0825 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,113 € - 0,113 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0786 € - 0,0786 € 6000 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0963 € - 0,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,1198 € - 0,1198 € 39400 Na sklade
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0991 € - 0,0991 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0671 € - 0,0671 € 54000 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0825 € - 0,0825 € 1100 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
  • z/zo 4
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Cenové rozpätie
0,0786 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043080

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043165

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
34000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043288

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043264

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10579633

Cenové rozpätie
0,12 € - 0,12 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043301

Cenové rozpätie
0,0991 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042977

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043226

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Cenové rozpätie
0,0671 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
31200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043066

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043141

Cenové rozpätie
0,113 € - 0,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043196

Cenové rozpätie
0,0786 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043455

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043486

Cenové rozpätie
0,1198 € - 0,1198 €

Úroveň zásob
39400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043127

Cenové rozpätie
0,0991 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043189

Cenové rozpätie
0,0671 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
54000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna