Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
877 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0924 € - 0,0924 € 400 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,0709 € - 0,0709 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1863 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0709 € - 0,0709 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0711 € - 0,0711 € 300 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0744 € - 0,0744 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1061 € - 0,1153 € Požiadajte o dodací termin tu
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,06 € - 0,1077 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0913 € - 0,1277 € 35500 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0799 € - 0,1116 € 37000 Na sklade
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0844 € - 0,1177 € 123498 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1607 € - 0,2232 € 56632 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0436 € - 0,0436 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0526 € - 0,0526 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1008 € - 0,1592 € 30250 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,0786 € - 0,1096 € 29500 Na sklade
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0924 € - 0,0924 € 250 Na sklade
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0895 € - 0,0995 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1007 € - 0,1007 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,475 € - 0,7709 € Požiadajte o dodací termin tu
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167755

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167878

Cenové rozpätie
0,0709 € - 0,0709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10167830

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167854

Cenové rozpätie
0,0709 € - 0,0709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10167915

Cenové rozpätie
0,0744 € - 0,0744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PA

10166987

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10167021

Cenové rozpätie
0,1077 € - 0,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044117

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
35500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044520

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
37000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10044711

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
123498 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045466

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
56632 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10167205

Cenové rozpätie
0,0436 € - 0,0436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10560754

Cenové rozpätie
0,0526 € - 0,0526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10045671

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
30250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043950

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
29500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167175

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167076

Cenové rozpätie
0,0995 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.5 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167229

Cenové rozpätie
0,1007 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

10046555

Cenové rozpätie
0,7709 € - 0,475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná