10167304
RRSN-3460-30-GF
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,2123 € |
Spacer Length | 30.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 1.181 in |
Inside Diameter | 3.5 mm |
Inside Diameter | 0.138 in |
Outside Diameter | 6.0 mm |
Outside Diameter | 0.236 in |
Full Material | 30% Glass Filled Polyamide 6 |
Colour | Black |
Spacer Shape | Round |
Commodity Code | 3926909790 |
Package Quantity | 500 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku