Menu Hľadať

Rozpierka 2.3 mm 4.8 mm 6.4 mm Polyamid 6

Táto okrúhla, biela, rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 6) s tlmiacim účinkom sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi, sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10169902

Starý kód produktu:

R913-4

870 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1645 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 6.4 mm
Vnútorný priemer 2.3 mm
Vonkajší priemer 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Biela
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Množstvo v balení 1000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás