10204566
13ME060
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0566 € |
| 5000 - 19999 | 0,051 € |
| 20000 + | 0,0459 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rozpierky | 0.118 in |
|---|---|
| Dĺžka rozpierky | 3.0 mm |
| Vnútorný priemer | 0.209 in |
| Vnútorný priemer | 5.3 mm |
| Vonkajší priemer | 0.394 in |
| Vonkajší priemer | 10 mm |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 121.1 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 250 °F |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M5 |
| Materiál | Teplotne stabilný polyamid 6.6 |
| Farba | Čierna |
| Tvar rozpierky | Okrúhle |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku