Menu Hľadať

Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

Táto okrúhla, rozpierka prírodnej farby bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10114858

Starý kód produktu:

005420500002

5000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1198 €
1000 + 0,0857 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

59,90 €

500 x 0,1198 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 4.0 mm
Vnútorný priemer 4.2 mm
Vonkajší priemer 8.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Množstvo v balení 500

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás