Menu Hľadať

Okrúhle kovové rozpierky bez závitu

Na sklade

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1735 € - 0,2142 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2946 € - 0,3637 € 100 Na sklade
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,9082 € - 1,1212 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,3252 € - 0,4015 € 17908 Na sklade
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1609 € - 0,1987 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,2111 € - 0,2345 € 6000 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4747 € - 0,586 € 3050 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 9780 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1562 € - 0,1929 € 40 Na sklade
Mosadz
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4763 € - 0,5881 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,8249 € - 0,8249 € Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Poniklovaná
Mosadz
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4537 € - 0,5601 € 27532 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 83 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,503 € - 0,6209 € 9000 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,4157 € - 0,5132 € 8700 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,7172 € - 0,8854 € 1040 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,3436 € - 0,4243 € 7349 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3702 € - 0,457 € 100 Na sklade
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,22 € - 0,2444 € 9000 Na sklade
Poniklovaná
Mosadz
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 5
Rozpera bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Mosadz

20125158

Cenové rozpätie
0,2142 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415330000
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Mosadz

20125196

Cenové rozpätie
0,3637 € - 0,2946 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415290000
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Mosadz

20125318

Cenové rozpätie
1,1212 € - 0,9082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Mosadz

20070892

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,3252 €

Úroveň zásob
17908 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415390000
Rozpera bez závitu 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm Mosadz

20070830

Cenové rozpätie
0,1987 € - 0,1609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Mosadz

20070953

Cenové rozpätie
0,2345 € - 0,2111 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Mosadz

20071035

Cenové rozpätie
0,586 € - 0,4747 €

Úroveň zásob
3050 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Mosadz

20070991

Cenové rozpätie
0,2652 € - 0,2386 €

Úroveň zásob
9780 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mosadz

20070854

Cenové rozpätie
0,1929 € - 0,1562 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.5 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415290000
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Mosadz

20070946

Cenové rozpätie
0,5881 € - 0,4763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Mosadz

20071158

Cenové rozpätie
0,8249 € - 0,8249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Mosadz

20070823


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Mosadz

20071028

Cenové rozpätie
0,5601 € - 0,4537 €

Úroveň zásob
27532 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Mosadz

20070984

Cenové rozpätie
0,2564 € - 0,2307 €

Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Mosadz

20071219

Cenové rozpätie
0,6209 € - 0,503 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Mosadz

20071011

Cenové rozpätie
0,5132 € - 0,4157 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Mosadz

20071073

Cenové rozpätie
0,8854 € - 0,7172 €

Úroveň zásob
1040 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Mosadz

20071134

Cenové rozpätie
0,4243 € - 0,3436 €

Úroveň zásob
7349 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Mosadz

20070908

Cenové rozpätie
0,457 € - 0,3702 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Commodity Code
    7415390000
Rozpera bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Mosadz

20070960

Cenové rozpätie
0,2444 € - 0,22 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Plný materiál
    Mosadz