Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8687 € - 8,1243 € | 420 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,9201 € - 3,5245 € | 7225 Na sklade |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 10007556 | 4,1816 € - 7,6763 € | 20115 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
|
| 1,2132 € - 2,2282 € | 625 Na sklade |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0926 € - 0,17 € | 1698 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,5361 € - 2,8345 € | 5525 Na sklade |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,7648 € - 9,2893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit BSP
|
||
| 2,6597 € - 4,8686 € | 824 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 2,3753 € - 4,3609 € | 890 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 1,5645 € - 2,8644 € | 11600 Na sklade |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,7494 € - 3,196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrické
|
||
| 2,0481 € - 3,7635 € | 500 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,8489 € - 3,3752 € | 6425 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,778 € - 2,3746 € | 3200 Na sklade |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4338 € - 0,6839 € | 4625 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5305 € - 0,9588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3982 € - 0,7168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4878 € - 0,6571 € | 2000 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7609 € - 1,141 € | 92 Na sklade |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0197 € - 1,8011 € | 3960 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku