Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1422 € - 0,1905 € | 9208 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
1,5645 € - 2,8644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit BSP
|
||
1,5361 € - 2,8345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit BSP
|
||
1,9201 € - 3,5245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závit BSP
|
||
4,7648 € - 9,2893 € | 1000 Na sklade |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit BSP
|
||
0,778 € - 2,3746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
2,6597 € - 4,8686 € | 1424 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bez závitu
|
||
3,8687 € - 8,1243 € | 580 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
3
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit BSP
|
||
1,7494 € - 3,196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
1,2132 € - 2,2282 € | 241 Na sklade |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
0,1664 € - 0,1717 € | 10000 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
0,1536 € - 0,2141 € | 3534 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
0,1891 € - 0,2888 € | 12250 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,0197 € - 1,8011 € | 4140 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,1192 € - 2,9212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,3769 € - 0,675 € | 724 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,4693 € - 0,8482 € | 88 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,2204 € - 0,4061 € | 62475 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,4195 € - 0,8154 € | 19765 Na sklade |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
5,547 € - 11,6489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bez závitu
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku